Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL469Y

BTL7-E501-M0200-B-SA358-KA05

Magnetostrikčné systémy na meranie pozície v tyčovom konštrukčnom tvare

Štýl
Rod series
Montážna časť
Threaded flange M18x1.5
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Magnety, počet max.
2
Pripojenie
Cable, 5.00 m, PUR
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Štýl
Rod series
Montážna časť
Threaded flange M18x1.5
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Magnety, počet max.
2
Pripojenie
Cable, 5.00 m, PUR
Analógový výstup
Analog, current 4…20 mA
Analog, current 20…4 mA
Rozsah merania
200 mm
Vzorkovacia frekvencia max.
4000 Hz
Nelinearita max.
±50 µm
Presnosť opakovania
± 5 µm
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať