Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL4E5T

BTL KKJJ00-0310-C05AE5C0-000S32

Robustné magnetostrikčné snímače na meranie pozície

Rozhranie
Analog, current: 4…20 mA
Analog, current: 20…4 mA
Meranie dĺžky
310 mm
Presnosť opakovania
≤ ± 10 µm
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
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
Analog, current: 4…20 mA
Analog, current: 20…4 mA
Meranie dĺžky
310 mm
Presnosť opakovania
≤ ± 10 µm
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Materiál puzdra
1.4305 stainless steel
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať