Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Robustné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
Rozhranie
Analog, current: 20…4 mA
Analog, current: 4…20 mA
Analog, current: 4…20 mA
Meranie dĺžky
750 mm
Presnosť opakovania
≤ ± 0.002 % FS
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD