Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BTS0002

BTS M30E0-UUI-H0001-S04G

Bezdotykové infračervené snímače teploty

Rozsah merania
250...1250 °C
Rozlíšenie teploty
1 °C
1 °F
1 %
Reprodukovateľnosť
±1 °C
Vlnová dĺžka
1200…1700 nm
Pomer vzdialenosti
50:1
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozsah merania
250...1250 °C
Rozlíšenie teploty
1 °C
1 °F
1 %
Reprodukovateľnosť
±1 °C
Vlnová dĺžka
1200…1700 nm
Pomer vzdialenosti
50:1
Rozmer
Ø 30 x 190 mm
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Spínací výstup
2x PNP NO/NC
Rozhranie
IO-Link 1.1
Snímací povrch materiálu
Borosilicate crown glass (N-BK7), coated
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel, 1.4404 stainless steel
Aluminum, black anodized, Aluminum (3.3206)
Stupeň krytia IP
IP65, IP67
Okolitá teplota
-5...65 °C
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-20-02-11
ECLASS 11.0
27-20-02-11
ECLASS 12.0
27-20-02-11
ECLASS 13.0
27-20-02-11
ECLASS 14.0
27-20-02-11
ECLASS 4.1
27-20-02-11
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-11
ECLASS 9.1
27-20-02-11
ETIM 4.0
EC002616
ETIM 5.0
EC002616
ETIM 6.0
EC002616
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002616
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať