Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BUS0001

BUS M18K0-PWXER-040-S92K

Ultrazvukové snímače s digitálnym a analógovým výstupom

Spínací výstup
2x PNP NO/NC
Pripojenie
Connector, M12x1, 5-pin
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
Epoxy hollow glass sphere/PUR
Rozsah
30...400 mm
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
2x PNP NO/NC
Pripojenie
Connector, M12x1, 5-pin
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
Epoxy hollow glass sphere/PUR
Rozsah
30...400 mm
Spínacia frekvencia
15 Hz
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Okolitá teplota
-15...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Presnosť opakovania
0.2 % FS
Prevádzkové napätie Ub
12...30 VDC
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ECLASS 9.0
27-27-28-03
ECLASS 9.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať