Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Ultrazvukové snímače s digitálnym a analógovým výstupom
Spínací výstup
2x NPN NO/NC
Pripojenie
Connector, M12x1, 5-pin
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
Epoxy hollow glass sphere/PUR
Rozsah
30...400 mm
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Nie je k dispozícii vo webovom obchode
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-NWXER-040-S92K | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | |
|
-
Cenníková cena
|
190,13 EUR
Cenníková cena
|
|
| Spínací výstup | 2x NPN NO/NC | PNP/NPN NO/NC push-pull |
|---|---|---|
| Pripojenie | Connector, M12x1, 5-pin | Connector, M12x1-Male, 5-pin |
| Materiál puzdra | PBT |
Brass, nickel-plated PBT |
| Snímací povrch materiálu | Epoxy hollow glass sphere/PUR | PU foam/Epoxy resin/Glass |
| Rozsah | 30...400 mm | 65...600 mm |
| Spínacia frekvencia | 15 Hz | - |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Okolitá teplota | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Presnosť opakovania | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Štýl | - | Ø 18 mm |
| Rozhranie | - | IO-Link 1.1 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD