Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Ultrazvukové snímače s digitálnym a analógovým výstupom
Spínací výstup
NPN NO/NC
Pripojenie
Connector, M12x1, 4-pin
Materiál puzdra
1.4305 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PUR/Epoxy resin
Rozsah
25...200 mm
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BUS M12E0-NPXCR-020-S04G | BUS M12M1-NPX-02/015-S04G | |
|
-
Cenníková cena
|
196,51 EUR
Cenníková cena
|
|
| Spínací výstup | NPN NO/NC | NPN NO/NC |
|---|---|---|
| Pripojenie | Connector, M12x1, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | 1.4305 stainless steel |
Nickel-plated brass, nickel-plated PBT |
| Snímací povrch materiálu | PUR/Epoxy resin | PU foam/Epoxy resin/Glass |
| Rozsah | 25...200 mm | 20...250 mm |
| Spínacia frekvencia | 30 Hz | 25 Hz |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Okolitá teplota | -20...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP67 |
| Presnosť opakovania | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Štýl | - | Ø 12 mm |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD