Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Ultrazvukové snímače s digitálnym a analógovým výstupom
Analógový výstup
Analog, current 4…20 mA
Pripojenie
Connector, M12x1, 5-pin
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
Epoxy hollow glass spheres
Rozsah
600...6000 mm
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BUS Q80K0-XBER-600-S92K | BUS Q62K1-XC-60/600-S92K | |
|
-
Cenníková cena
|
368,90 EUR
Cenníková cena
|
|
| Analógový výstup | Analog, current 4…20 mA | Analog, voltage/analog, current 0…10 V/4…20 mA |
|---|---|---|
| Pripojenie | Connector, M12x1, 5-pin | Connector, M12x1-Male, 5-pin |
| Materiál puzdra | PBT | PBT |
| Snímací povrch materiálu | Epoxy hollow glass spheres | PU foam/Epoxy resin/Glass |
| Rozsah | 600...6000 mm | 600...8000 mm |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| Okolitá teplota | -20...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP67 |
| Presnosť opakovania | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Prevádzkové napätie Ub | 15...30 VDC | 9...30 VDC |
| Štýl | - | block style |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD