Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Ultrazvukové snímače s digitálnym a analógovým výstupom
Analógový výstup
Analog, voltage 0…10 V
Pripojenie
Connector, M12x1, 4-pin
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
Epoxy hollow glass spheres
Rozsah
100...600 mm
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-XAFX-060-S04K | BUS M18M1-XA-12/100-S92G | |
|
-
Cenníková cena
|
257,61 EUR
Cenníková cena
|
|
| Analógový výstup | Analog, voltage 0…10 V | Analog, voltage 0…10 V |
|---|---|---|
| Pripojenie | Connector, M12x1, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 5-pin |
| Materiál puzdra | PBT |
Brass, nickel-plated PBT |
| Snímací povrch materiálu | Epoxy hollow glass spheres | PU foam/Epoxy resin/Glass |
| Rozsah | 100...600 mm | 120...1300 mm |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| Okolitá teplota | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Presnosť opakovania | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 15...30 VDC |
| Štýl | - | Ø 18 mm |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD