Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Ultrazvukové snímače s digitálnym a analógovým výstupom
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Pripojenie
Cable with connector, M12x1, 5-pin, 0.30 m, PUR
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
Epoxy hollow glass spheres
Rozsah
200...1500 mm
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-POXEP-150-EP00,3-GS92 | BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G | |
|
322,29 EUR
Cenníková cena
|
202,46 EUR
Cenníková cena
|
|
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP/NPN NO/NC push-pull |
|---|---|---|
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1, 5-pin, 0.30 m, PUR | Connector, M12x1-Male, 5-pin |
| Materiál puzdra | PBT |
Brass, nickel-plated PBT |
| Snímací povrch materiálu | Epoxy hollow glass spheres | PU foam/Epoxy resin/Glass |
| Rozsah | 200...1500 mm | 120...1300 mm |
| Spínacia frekvencia | 8 Hz | 10 Hz |
| Okolitá teplota | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Presnosť opakovania | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC |
| Štýl | - | Ø 18 mm |
| Rozhranie | - | IO-Link 1.0 |
| Schválenie/zhoda | - |
cULus CE WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD