Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie so závitom M18 a analógovým alebo digitálnym výstupom
Štýl
Ø 18 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0…10 V
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
PBT
PBT
Snímací povrch materiálu
PU foam/Epoxy resin/Glass
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
| BUS M18M1-XA-03/025-S92G | BUS M18M1-XB-03/025-S92G | BUS W18M1-XA-03/025-S92G | |
|
257,61 EUR
Cenníková cena
|
257,61 EUR
Cenníková cena
|
257,61 EUR
Cenníková cena
|
|
| Štýl | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| Analógový výstup | Analog, voltage 0…10 V | Analog, current 4…20 mA | Analog, voltage 0…10 V |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 5-pin | Connector, M12x1-Male, 5-pin | Connector, M12x1-Male, 5-pin |
| Materiál puzdra |
Brass, nickel-plated PBT |
Brass, nickel-plated PBT |
Brass, nickel-plated PBT |
| Snímací povrch materiálu | PU foam/Epoxy resin/Glass | PU foam/Epoxy resin/Glass | PU foam/Epoxy resin/Glass |
| Rozsah | 30...350 mm | 30...350 mm | 30...350 mm |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Presnosť opakovania | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Prevádzkové napätie Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD