Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Classic výrobok – nie je určené pre nové projekty

BUS0040

BUS M30E1-PWX-60/600-S92K

Valcové prevedenie so závitom M30 a analógovým alebo digitálnym výstupom

Štýl
Ø 65 mm
Spínací výstup
2x PNP NO/NC
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Materiál puzdra
Stainless steel
PBT, TPU
Snímací povrch materiálu
PU foam/Epoxy resin/Glass

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Classic Banner
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Ø 65 mm
Spínací výstup
2x PNP NO/NC
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Materiál puzdra
Stainless steel
PBT, TPU
Snímací povrch materiálu
PU foam/Epoxy resin/Glass
Rozsah
600...8000 mm
Spínacia frekvencia
3 Hz
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
UKCA
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Presnosť opakovania
± 0.15 % FS
Prevádzkové napätie Ub
9...30 VDC
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ECLASS 9.0
27-27-28-03
ECLASS 9.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať