Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie so závitom M30 a analógovým alebo digitálnym výstupom
Štýl
Ø 65 mm
Spínací výstup
PNP NO/NC
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
PBT, TPU
PBT, TPU
Snímací povrch materiálu
PU foam/Epoxy resin/Glass
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
| BUS M30M1-PPX-60/600-S92K | BUS M30M1-PWX-60/600-S92K | BUS M30M1-PPC-60/600-S92K | |
|
241,94 EUR
Cenníková cena
|
331,80 EUR
Cenníková cena
|
497,17 EUR
Cenníková cena
|
|
| Štýl | Ø 65 mm | Ø 65 mm | Ø 65 mm |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | PNP NO/NC | 2x PNP NO/NC | PNP NO/NC |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 5-pin | Connector, M12x1-Male, 5-pin | Connector, M12x1-Male, 5-pin |
| Materiál puzdra |
Brass, nickel-plated PBT, TPU |
Brass, nickel-plated PBT, TPU |
Brass, nickel-plated PBT, TPU |
| Snímací povrch materiálu | PU foam/Epoxy resin/Glass | PU foam/Epoxy resin/Glass | PU foam/Epoxy resin/Glass |
| Rozsah | 600...8000 mm | 600...8000 mm | 600...8000 mm |
| Spínacia frekvencia | 3 Hz | 3 Hz | 3 Hz |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Presnosť opakovania | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Prevádzkové napätie Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| Analógový výstup | - | - | Analog, voltage/analog, current 0…10 V/4…20 mA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD