Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Ultrazvukové snímače s digitálnym a analógovým výstupom
Spínací výstup
2x NPN NO/NC
Pripojenie
Connector, M12x1-Male
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
PBT, TPU
PBT, TPU
Snímací povrch materiálu
PU foam/Epoxy resin/Glass
Rozsah
350...5000 mm
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BUS M30M1-NWX-35/340-S92K | BUS M30M1-NPX-35/340-S92K | |
|
-
Cenníková cena
|
219,23 EUR
Cenníková cena
|
|
| Spínací výstup | 2x NPN NO/NC | NPN NO/NC |
|---|---|---|
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male | Connector, M12x1-Male |
| Materiál puzdra |
Brass, nickel-plated PBT, TPU |
Brass, nickel-plated PBT, TPU |
| Snímací povrch materiálu | PU foam/Epoxy resin/Glass | PU foam/Epoxy resin/Glass |
| Rozsah | 350...5000 mm | 350...5000 mm |
| Spínacia frekvencia | 4 Hz | 4 Hz |
| Schválenie/zhoda |
cULus LISTED CE EAC WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Presnosť opakovania | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Prevádzkové napätie Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD