Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Ultrazvukové snímače s digitálnym a analógovým výstupom
Štýl
block style
Spínací výstup
PNP NO/NC
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
Snímací povrch materiálu
PU foam/Epoxy resin/Glass
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
| BUS R06K1-PPX-02/015-S75G-F01 | BUS R06K1-PPX-02/015-S75G | BUS R06K1-PPX-02/007-S75G | |
|
202,46 EUR
Cenníková cena
|
202,46 EUR
Cenníková cena
|
202,46 EUR
Cenníková cena
|
|
| Štýl | block style | block style | block style |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | PNP NO/NC | PNP NO/NC | PNP NO/NC |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | ABS | ABS | ABS |
| Snímací povrch materiálu | PU foam/Epoxy resin/Glass | PU foam/Epoxy resin/Glass | PU foam/Epoxy resin/Glass |
| Rozsah | 20...250 mm | 20...250 mm | 20...100 mm |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 25 Hz | 250 Hz |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Presnosť opakovania | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Prevádzkové napätie Ub | 20...30 VDC | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD