Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kvádrová verzia a analógový alebo digitálny výstup
Štýl
block style
Analógový výstup
Analog, current 4…20 mA
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
PU foam/Epoxy resin/Glass
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
| BUS R06K1-XB-02/015-S75G | BUS R06K1-XA-02/015-S75G | |
|
241,94 EUR
Cenníková cena
|
249,18 EUR
Cenníková cena
|
|
| Štýl | block style | block style |
|---|---|---|
| Analógový výstup | Analog, current 4…20 mA | Analog, voltage 0…10 V |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | ABS, nickel-plated | ABS |
| Snímací povrch materiálu | PU foam/Epoxy resin/Glass | PU foam/Epoxy resin/Glass |
| Rozsah | 20...250 mm | 20...250 mm |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Presnosť opakovania | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Prevádzkové napätie Ub | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD