Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Ultrazvukové snímače s digitálnym a analógovým výstupom
Štýl
Ø 18 mm
Rozhranie
IO-Link 1.0
Spínací výstup
PNP/NPN NO/NC push-pull
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
PBT
PBT
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Nie je k dispozícii vo webovom obchode
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Nie je k dispozícii vo webovom obchode
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G | BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | |
|
202,46 EUR
Cenníková cena
|
190,13 EUR
Cenníková cena
|
202,46 EUR
Cenníková cena
|
190,13 EUR
Cenníková cena
|
|
| Štýl | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|---|
| Rozhranie | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Spínací výstup | PNP/NPN NO/NC push-pull | PNP/NPN NO/NC push-pull | PNP/NPN NO/NC push-pull | PNP/NPN NO/NC push-pull |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 5-pin | Connector, M12x1-Male, 5-pin | Connector, M12x1-Male, 5-pin | Connector, M12x1-Male, 5-pin |
| Materiál puzdra |
Brass, nickel-plated PBT |
Brass, nickel-plated PBT |
Brass, nickel-plated PBT |
Brass, nickel-plated PBT |
| Snímací povrch materiálu | PU foam/Epoxy resin/Glass | PU foam/Epoxy resin/Glass | PU foam/Epoxy resin/Glass | PU foam/Epoxy resin/Glass |
| Rozsah | 65...600 mm | 65...600 mm | 65...600 mm | 65...600 mm |
| Spínacia frekvencia | 12 Hz | 12 Hz | 12 Hz | - |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Presnosť opakovania | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD