Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BUS0055

BUS M30M1-NWX-60/600-S92K

Ultrazvukové snímače s digitálnym a analógovým výstupom

Spínací výstup
2x NPN NO/NC
Pripojenie
Connector, M12x1-Male
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
PBT, TPU
Snímací povrch materiálu
PU foam/Epoxy resin/Glass
Rozsah
600...8000 mm
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
2x NPN NO/NC
Pripojenie
Connector, M12x1-Male
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
PBT, TPU
Snímací povrch materiálu
PU foam/Epoxy resin/Glass
Rozsah
600...8000 mm
Spínacia frekvencia
3 Hz
Schválenie/zhoda
cULus LISTED
CE
EAC
WEEE
UKCA
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Presnosť opakovania
± 0.15 % FS
Prevádzkové napätie Ub
9...30 VDC
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ECLASS 9.0
27-27-28-03
ECLASS 9.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať