Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcová verzia so závitom M30 pre vysokotlakové aplikácie
Štýl
Ø 47 mm
Pripojenie procesu
G 1"
Analógový výstup
Analog, voltage/analog, current 0…10 V/4…20 mA
Spínací výstup
PNP NO/NC
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
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
| BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1 | BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-513 | |
|
504,31 EUR
Cenníková cena
|
521,46 EUR
Cenníková cena
|
|
| Štýl | Ø 47 mm | Ø 47 mm |
|---|---|---|
| Pripojenie procesu | G 1" | G 1" |
| Analógový výstup | Analog, voltage/analog, current 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltage/analog, current 0…10 V/4…20 mA |
| Spínací výstup | PNP NO/NC | PNP NO/NC |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 5-pin | Connector, M12x1-Male, 5-pin |
| Materiál puzdra |
1.4571 stainless steel PBT, TPU |
1.4571 stainless steel PBT, TPU |
| Snímací povrch materiálu | PTFE | PTFE |
| Rozsah | 200...5000 mm | 200...5000 mm |
| Spínacia frekvencia | 5 Hz | 5 Hz |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE cULus |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Presnosť opakovania | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Hodnota tlaku max. | 6 bar | 6 bar |
| Prevádzkové napätie Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD