Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcová verzia so závitom M12 a analógovým výstupom
Štýl
Ø 12 mm
Analógový výstup
Analog, current 4…20 mA
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Nickel-plated brass, nickel-plated
PBT
PBT
Snímací povrch materiálu
PU foam/Epoxy resin/Glass
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
| BUS M12M1-XB-05/024-S04G | BUS M12M1-XA-05/024-S04G | |
|
257,61 EUR
Cenníková cena
|
257,61 EUR
Cenníková cena
|
|
| Štýl | Ø 12 mm | Ø 12 mm |
|---|---|---|
| Analógový výstup | Analog, current 4…20 mA | Analog, voltage 0…10 V |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra |
Nickel-plated brass, nickel-plated PBT |
Nickel-plated brass, nickel-plated PBT |
| Snímací povrch materiálu | PU foam/Epoxy resin/Glass | PU foam/Epoxy resin/Glass |
| Rozsah | 40...350 mm | 40...350 mm |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Presnosť opakovania | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD