Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BVS000J

BVS OI-3-051-E

Kamerový snímač Vision BVS E Advanced

Aplikácia
360° detection
Rozlíšenie obrazu
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Ohnisková vzdialenosť
8.0 mm
Rozsah
50...1000 mm
Zorné pole
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Aplikácia
360° detection
Rozlíšenie obrazu
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Ohnisková vzdialenosť
8.0 mm
Rozsah
50...1000 mm
Zorné pole
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Rozhranie
Ethernet 10/100 Base T
Rozmer
51.5 x 70 x 40 mm
Stupeň krytia IP
IP54
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať