Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BVS01ZC

BVS VS-M1280BF1-L3-000

BVS VisionSensor

Aplikácia
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhľadávač
Nástroj na kódovanie
Kontrola chýb
Scan-Trigger
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Rozlíšenie obrazu
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Ohnisková vzdialenosť
9.6 mm
Rozsah min.
50 mm
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Aplikácia
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhľadávač
Nástroj na kódovanie
Kontrola chýb
Scan-Trigger
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Rozlíšenie obrazu
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Ohnisková vzdialenosť
9.6 mm
Rozsah min.
50 mm
Zorné pole
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Osvetlenie svetelného žiariča
LED white
LED red
Rozhranie
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Rozmer
56 x 56 x 59 mm
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Videá
Balluff Vision and Ident Sensor – Setup and Connection
Balluff Vision Sensor – Presence Check
Balluff Vision and Ident Sensor – Image Acquisition and Inspection Programs
Balluff Vision Sensor – Locator
Balluff Vision Sensor – Brightness Tool
Balluff Vision Sensor – Blob Tool
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať