Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kamerový snímač Vision BVS E Advanced
Aplikácia
360° detection
Rozlíšenie obrazu
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Ohnisková vzdialenosť
16.0 mm
Rozsah
180...1000 mm
Zorné pole
43 x 32 mm ... 240 x 180 mm
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-157-E | BVS VS-M1280CF1-L3-000 | |
|
2.125,00 EUR
Cenníková cena
|
1.390,50 EUR
Cenníková cena
|
|
| Aplikácia | 360° detection |
Check on attendance Verification Brightness tool BLOB Edge analysis Vyhľadávač Nástroj na kódovanie Kontrola chýb Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Rozlíšenie obrazu | 0.3 MP (640 x 480 Pixel) | 1.2 MP(1280 x 960 Pixel) |
| Ohnisková vzdialenosť | 16.0 mm | 9.6 mm |
| Rozsah | 180...1000 mm | - |
| Zorné pole | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| Rozhranie | Ethernet 10/100 Base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Rozmer | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Stupeň krytia IP | IP54 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Rozsah min. | - | 50 mm |
| Osvetlenie svetelného žiariča | - |
LED white LED infrared |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD