Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Ručná čítačka 1D, 2D kódov PowerScan
2D kódy
Aztec Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Data Matrix
Maxicode
Micro QR Code
QR code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Data Matrix
Maxicode
Micro QR Code
QR code
Typ pripojenia 01
wireless
Princíp fungovania
Vision Sensor
Čítať vzdialenosť
Datamatrix: 2…10.5 cm at 10 mil
Datamatrix: 2.6…5.2 cm at 4 mil
Code 39: 1.2…9.0 cm at 5 mil
Code 39: 2.5…7.8 cm at 2.5 mil
Datamatrix: 2.6…5.2 cm at 4 mil
Code 39: 1.2…9.0 cm at 5 mil
Code 39: 2.5…7.8 cm at 2.5 mil
Rozhranie 01
Bluetooth 2.0 (2.4 GHz)
Odporúčané náhrady
FHW02FM
Prenosné čítačky kódov
PBT9600-HPRB
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BVS HS-PB-DPW-MZ-01 | PBT9600-HPRB | |
|
1.631,88 EUR
Cenníková cena
|
824,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| 2D kódy |
Aztec Code China Han Xin Code China Sensible Code Data Matrix Maxicode Micro QR Code QR code |
Aztec Code China Han Xin Code Data Matrix Maxicode Micro QR Code QR code DotCode |
|---|---|---|
| Typ pripojenia 01 | wireless | - |
| Princíp fungovania | Vision Sensor | - |
| Čítať vzdialenosť |
Datamatrix: 2…10.5 cm at 10 mil Datamatrix: 2.6…5.2 cm at 4 mil Code 39: 1.2…9.0 cm at 5 mil Code 39: 2.5…7.8 cm at 2.5 mil |
max. 1500 mm |
| Rozhranie 01 | Bluetooth 2.0 (2.4 GHz) | - |
| Čiarové kódy | - |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| Poštové smerovacie čísla | - |
Australian Post British Post China Post IMB Japanese Post KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code (RM4SCC) |
| Rozhranie | - | Bluetooth 5.0 (2.4 GHz) |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD