Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Priemyselné kamery
Rozlíšenie obrazu
5.1 MP (2464 x 2056 Pixel)
Rozhranie
USB 2.0 / 3.0
Rozmer
40 x 37.7 x 40 mm
Stupeň krytia IP
IP40
Schválenie/zhoda
CE
FCC
EAC
WEEE
FCC
EAC
WEEE
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M2464Z00-35-000 | BVS CA-SF2 - Standard | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Rozlíšenie obrazu | 5.1 MP (2464 x 2056 Pixel) | 0.3 - 24.6 MP |
|---|---|---|
| Rozhranie | USB 2.0 / 3.0 | USB 2.0 / 3.0 |
| Rozmer | 40 x 37.7 x 40 mm | 40 x 40 x 50.9 mm |
| Stupeň krytia IP | IP40 | - |
| Schválenie/zhoda |
CE FCC EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Verzia | - | USB3 Vision industrial camera |
| Senzorový čip | - | Sony IMX Series |
| Vlnová dĺžka (text) | - |
VIS SWIR |
| Digitálne vstupy | - | 2x PNP opto-isolated |
| Digitálne výstupy | - | 4x PNP galvanically isolated |
| Uchytenie objektívu | - | C-Mount |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 10...28 VDC |
| Okolitá teplota | - | 0...45 °C |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD