Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BVS CA-SF2 - Standard

BVS CA-SF2 - Standard
mvBlueFOX3-2

Kamery USB3 Vision

Verzia
USB3 Vision industrial camera
Senzorový čip
Sony IMX Series
Rozlíšenie obrazu
0.3 - 24.6 MP
Vlnová dĺžka (text)
VIS
SWIR
Rozhranie
USB 2.0 / 3.0
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Verzia
USB3 Vision industrial camera
Senzorový čip
Sony IMX Series
Rozlíšenie obrazu
0.3 - 24.6 MP
Vlnová dĺžka (text)
VIS
SWIR
Rozhranie
USB 2.0 / 3.0
Digitálne vstupy
2x PNP opto-isolated
Digitálne výstupy
4x PNP galvanically isolated
Uchytenie objektívu
C-Mount
Rozmer
40 x 40 x 50.9 mm
Prevádzkové napätie Ub
10...28 VDC
Okolitá teplota
0...45 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
cULus
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať