Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

FHW006T

LM8JCM-WP

S pevnou ohniskovou vzdialenosťou

Okolitá teplota
-10...50 °C
Filter
no
Ohnisková vzdialenosť
8 mm
Zadná ohnisková vzdialenosť
17.526 mm
Clona
1.4, 4.0, 8.0, 16
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
-10...50 °C
Filter
no
Ohnisková vzdialenosť
8 mm
Zadná ohnisková vzdialenosť
17.526 mm
Clona
1.4, 4.0, 8.0, 16
Skreslenie
-0.60 %
Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
100 mm
Uhol pohľadu, horizontálny
56.5 °
Uhol pohľadu, vertikálny
43.9 °
Max. Veľkosť snímača
2/3"
Rozlíšenie obrazu
2 MP
Montážna časť
Threads
Uchytenie objektívu
C-Mount
Rozmer
Ø 33 x 42.2 mm
Materiál
Aluminum, black anodized
Stupeň krytia IP
IP67
Hmotnosť
85 g
Dodatočný text
Uhol záberu bol stanovený pri maximálnej prípustnej veľkosti snímača (4:3).
Manufacturer
Kowa
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať