Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

FHW00Y6

KS-HR12S-OPEN-AC1 10.0

Pripájacie vedenia

Pripojenie
HIROSE-Female, angled AC1, 12-pin
Kábel
PVC Shielded black, 10 m
Počet vodičov
12
Prierez vodiča
24 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-30...105 °C

Výber varianty výrobku
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
HIROSE-Female, angled AC1, 12-pin
Kábel
PVC Shielded black, 10 m
Počet vodičov
12
Prierez vodiča
24 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-30...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
2.0 A
Stupeň krytia IP
IP50
Káblový plášť, farba
black
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať