Podobná ilustrácia
FHW026H
A74-9583-2.95
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, straight, 9-pin
Pripojenie 2
USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin
Kábel
2.95 m
Počet vodičov
10
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| A74-9583-2.95 | A74-9968-3-001 | A74-2453-3 | |
|
-
Cenníková cena
|
39,18 EUR
Cenníková cena
|
56,11 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, straight, 9-pin | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, straight, 10-pin | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, angled AC14, 10-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin | USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin | USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin |
| Kábel | 2.95 m | PVC Shielded black, 3 m | PVC Shielded black, 3 m |
| Počet vodičov | 10 | 8 | 8 |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 5 VDC | - |
| Stupeň krytia IP | - | IP20/IP20 | IP20 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | - | - | -10...80 °C |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD