Podobná ilustrácia
FHW028M
A74-2453-1
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, angled, 10-pin
Pripojenie 2
USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin
Kábel
1 m
Počet vodičov
9
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| A74-2453-1 | A74-9968-1-001 | A74-9968-2-001 | |
|
36,57 EUR
Cenníková cena
|
36,46 EUR
Cenníková cena
|
46,72 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, angled, 10-pin | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, straight, 10-pin | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, straight, 10-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin | USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin | USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin |
| Kábel | 1 m | PVC Shielded black, 1 m | PVC Shielded black, 2 m |
| Počet vodičov | 9 | 8 | 8 |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 5 VDC | 5 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | - | 0.1 A | 0.1 A |
| Stupeň krytia IP | - | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD