Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

FHW02AH

B5M3618C

Objektívy s bajonetom S

Filter
yes, IR-Cut Filter
Ohnisková vzdialenosť
3.6 mm
Zadná ohnisková vzdialenosť
5.6 mm
Clona
1.8
Uhol pohľadu, horizontálny
96.4 °
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Filter
yes, IR-Cut Filter
Ohnisková vzdialenosť
3.6 mm
Zadná ohnisková vzdialenosť
5.6 mm
Clona
1.8
Uhol pohľadu, horizontálny
96.4 °
Uhol pohľadu, vertikálny
69.8 °
Max. Veľkosť snímača
1/2.5"
Rozlíšenie obrazu
5 MP
Uchytenie objektívu
S-Mount
Rozmer
Ø 14 x 18.1 mm
Hmotnosť
6 g
Dodatočný text
Uhol záberu bol stanovený pri maximálnej prípustnej veľkosti snímača (4:3).
Manufacturer
Lensation
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať