Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

FHW02AL

B5M12028C

Objektívy s bajonetom S

Filter
no
Ohnisková vzdialenosť
12 mm
Zadná ohnisková vzdialenosť
6.7 mm
Clona
2.8
Skreslenie
-1.75 %
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
no
Ohnisková vzdialenosť
12 mm
Zadná ohnisková vzdialenosť
6.7 mm
Clona
2.8
Skreslenie
-1.75 %
Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
100 mm
Uhol pohľadu, horizontálny
34.3 °
Uhol pohľadu, vertikálny
23.2 °
Max. Veľkosť snímača
1/1.8"
Rozlíšenie obrazu
5 MP
Uchytenie objektívu
S-Mount
Rozmer
Ø 14 x 11.4 mm
Hmotnosť
7.9 g
Dodatočný text
Uhol záberu bol stanovený pri maximálnej prípustnej veľkosti snímača (4:3).
Manufacturer
Lensation
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať