Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

FHW02CN

LM75FC24M

Objektívy s bajonetom C

Okolitá teplota
-10...50 °C
Filter
no
Ohnisková vzdialenosť
75 mm
Zadná ohnisková vzdialenosť
17.526 mm
Clona
2.5...16
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
-10...50 °C
Filter
no
Ohnisková vzdialenosť
75 mm
Zadná ohnisková vzdialenosť
17.526 mm
Clona
2.5...16
Skreslenie
0.16 %
Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
150 mm
Uhol pohľadu, horizontálny
10.7 °
Uhol pohľadu, vertikálny
8.0 °
Max. Veľkosť snímača
1.1"
Rozlíšenie obrazu
24 MP
Uchytenie objektívu
C-Mount
Rozmer
Ø 45 x 89.4 mm
Materiál
Aluminum, black anodized
Hmotnosť
225 g
Dodatočný text
Uhol záberu bol stanovený pri maximálnej prípustnej veľkosti snímača (4:3).
Manufacturer
Kowa
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať