Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

FHW02CY

MV-O1628-LL-HR12

Objektív s tekutou šošovkou

Ohnisková vzdialenosť
16 mm
Clona
2.8
Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
110 mm
Max. Veľkosť snímača
2/3"
Rozlíšenie obrazu
5 MP
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Ohnisková vzdialenosť
16 mm
Clona
2.8
Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
110 mm
Max. Veľkosť snímača
2/3"
Rozlíšenie obrazu
5 MP
Uchytenie objektívu
C-Mount
Rozmer
Ø 36 x 38 mm
Hmotnosť
120 g
Dodatočný text
Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard
Manufacturer
Corning
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať