Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

FHW02E0

UHF Tag MiniWeb Global Label M730

Tagy RFID UHF (860...930 MHz)

Product group
UHF (860...930 MHz)
Pracovná frekvencia
860…960 MHz
Rozmer
18 x 45 mm
Typ pamäte
EEPROM
Pamäť EPC, čítanie/zápis
128 Bit
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Product group
UHF (860...930 MHz)
Pracovná frekvencia
860…960 MHz
Rozmer
18 x 45 mm
Typ pamäte
EEPROM
Pamäť EPC, čítanie/zápis
128 Bit
Pamäť TID, len na čítanie
96 Bit
Typ antény
Dipole
Inštalácia
metal-free (clear zone)
Okolitá teplota
-40...85 °C
Materiál puzdra
PET
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať