Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
FHW02K1
UHF Tag NANO Plus EU X1120-EU101-H9
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Tagy RFID UHF (860...930 MHz)
Product group
UHF (860...930 MHz)
Pracovná frekvencia
865…868 MHz
Rozmer
12.8 x 4.97 x 31.7 mm
Typ pamäte
-
Údaje používateľa, čítanie/zápis
688 Bit
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| UHF Tag NANO Plus EU X1120-EU101-H9 | UHF TAG NANO PLUS EU X1120-EU101-U9XM | |
|
-
Cenníková cena
|
12,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Pracovná frekvencia | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Rozmer | 12.8 x 4.97 x 31.7 mm | 4.97 x 12.8 x 31.7 mm |
| Typ pamäte | - | - |
| Údaje používateľa, čítanie/zápis | 688 Bit | 752 Bit |
| Pamäť EPC, čítanie/zápis | 96 Bit | 128 Bit |
| Pamäť TID, len na čítanie | 96 Bit | 96 Bit |
| Inštalácia | on metal | on metal |
| Teplota skladovania dočasná | -40...150 °C | -40...150 °C 168 h |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Materiál puzdra | - | Industrial grade polymer |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD