Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss

Inkrementálne snímače

Rozhranie
Digital pulse
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Materiál príruby
Aluminium
Typ príruby
Hollow shaft
Priemer príruby
58 mm
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Varianty výrobkov z konfigurácií zákazníkov

BDG052C

BDG EB658-HC12-AAAJ5-1024-AB20-00C1

BDG03L7

BDG EB658-HC12-AAAJ5-2048-0000-S8C1

BDG055J

BDG EB658-HC12-QCAK1-1000-0000-S8H3

BDG04RL

BDG EB658-HC12-QCAK1-2048-0000-S8H3

BDG050N

BDG EB658-HC12-QCAKU-1024-0000-SCH5

BDG04RJ

BDG EB658-HC12-QCAM1-5000-ABA0-00H5

BDG034F

BDG EB658-HC12-QCNKU-1024-0000-S8H3

BDG04WW

BDG EB658-HC12-QCNKU-1024-AB50-00H5

BDG052T

BDG EB658-HC12-QCNM1-2000-0000-SCH5

BDG04WF

BDG EB658-HC12-QCNM1-A000-AB50-00H5

BDG04ZU

BDG EB658-HC12-QFNK1-1024-0000-S8H3

BDG04KF

BDG EB658-HC12-QFNK5-4096-0000-S8H3

BDG04W4

BDG EB658-HC12-QQNK5-0360-0000-S5TD

BDG04W3

BDG EB658-HC12-QQNK5-3600-0000-S5TD

BDG0536

BDG EB658-HC12-QRAK1-2048-0000-S4TA

BDG050E

BDG EB658-HC12-QRAM1-B500-0000-S4TA

BDG0509

BDG EB658-HC12-QRNK1-0100-AA20-00T1

BDG04Y5

BDG EB658-HC12-QRNK1-0360-0000-S5TD

BDG052Z

BDG EB658-HC12-QRNK1-1024-0000-S5TD

BDG0426

BDG EB658-HC12-QRNKU-0500-0000-S5TD

BDG04LP

BDG EB658-HC12-QRNKU-0500-AA50-00T1

BDG052H

BDG EB658-HC12-QRNM1-5000-0000-S8T2

BDG054E

BDG EB658-HC12-QRNM1-B500-0000-S5TD

BDG04YR

BDG EB658-HC14-QCNK1-2000-0000-S8H3

BDG050W

BDG EB658-HC14-QCNKU-1024-0000-S8H3

BDG04YF

BDG EB658-HC14-QFNK1-1024-0000-S8H3

BDG055H

BDG EB658-HC14-QFNP5-4096-AB20-00H5

BDG053N

BDG EB658-HC14-QQNK5-2048-0000-S8T2

BDG0555

BDG EB658-HC14-QQNK5-4096-0000-S8T2

BDG050C

BDG EB658-HC14-QRNK1-0100-AA20-00T1

BDG04ZC

BDG EB658-HC14-QRNK1-2048-AA20-00T1

BDG0530

BDG EB658-HC15-QCAM1-A000-AB50-00H5

BDG050A

BDG EB658-HC15-QCNK1-1000-0000-S8H3

BDG03ME

BDG EB658-HC15-QFAK5-1000-AB50-00H5

BDG0501

BDG EB658-HC15-QFNK5-1024-AB20-00H5

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozhranie
Digital pulse
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Materiál príruby
Aluminium
Typ príruby
Hollow shaft
Priemer príruby
58 mm
Okolitá teplota
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Stupeň krytia IP
Housing: IP65
Shaft entrance: IP65
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať