Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Inkrementálne snímače
Rozhranie
Digital pulse
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Materiál príruby
Aluminium
Typ príruby
Clamping flange
Priemer príruby
58 mm
Konfigurácia produktu
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Varianty výrobkov z konfigurácií zákazníkov
BDG051H
BDG EB658-SB06-QCAKU-1000-0000-S8H3
BDG03T1
BDG EB658-SB06-QRAK1-5000-AA50-00T1
BDG056R
BDG EB758-PB08-QCNK1-0500-0000-S8H3