Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Absolútne snímače
Rozhranie
RS485
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Materiál príruby
Aluminium
Typ príruby
Synchro flange
Priemer príruby
36 mm
Konfigurácia produktu
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Varianty výrobkov z konfigurácií zákazníkov
BDG04PZ
BDG FBF36-SS06-DPGA2-0131-AF20-00R1
BDG04H7
BDG FBF36-SS06-DPGA2-1000-AF20-00R1
BDG0567
BDG FBF36-SS06-DPGA2-1616-AF20-00R1
BDG03U9
BDG FBF36-SS06-DPGA2-1616-AFA0-00R1
BDG051R
BDG FBF36-SS08-DPGA2-0131-0000-S8R1
BDG03AH
BDG FBF36-SS08-DPGA2-1616-0000-S8R1
BDG042E
BDG FBF36-SS08-DPGA2-1616-AF20-00R1
BDG03TW
BDG FBP36-SS06-DPGA2-1600-0000-S8R1
BDG0428
BDG FBP36-SS06-DPGA2-1616-AF20-00R1