Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Absolútne snímače
Rozhranie
SSI
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Materiál príruby
Aluminium
Typ príruby
End hollow shaft
Priemer príruby
36 mm
Konfigurácia produktu
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Varianty výrobkov z konfigurácií zákazníkov
BDG050Z
BDG FBF36-BM06-DSRB2-1010-0000-S8R1
BDG041C
BDG FBF36-BM06-DSRB2-1510-0000-S8R1
BDG04HT
BDG FBF36-BM06-DSRG2-0816-0000-S8R1
BDG04E9
BDG FBF36-BM06-DSRG2-1200-0000-S8R1
BDG02UK
BDG FBF36-BM06-DSRG2-1212-0000-S8R1
BDG03PW
BDG FBF36-BM06-DSRG2-1643-AF50-00R1
BDG0403
BDG FBF36-BMP2-DSRB2-1213-0000-S8R1
BDG04W5
BDG FBP36-BM06-DSRG2-1015-0000-S8R1
BDG04ZF
BDG FBP36-BM06-DSRG2-1312-AF20-00R1
BDG04HC
BDG FBP36-BM06-DSRG2-1414-0000-S8R1
BDG049Y
BDG FBP36-BM06-DSRG2-1624-0000-S8R1
BDG03Y9
BDG FBP36-BM06-DSRG5-1612-AF20-00R1
BDG03ZM
BDG FBP36-BMP2-DSRB2-1213-0000-S8R1