Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Absolútne snímače
Rozhranie
SSI
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Materiál príruby
Aluminium
Typ príruby
End hollow shaft
Priemer príruby
36 mm
Konfigurácia produktu
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Varianty výrobkov z konfigurácií zákazníkov
BDG04HU
BDG FBF36-BS12-DSRG2-0816-0000-S8R1
BDG041H
BDG FBF36-BS12-DSRG2-1624-AF20-00R1
BDG044M
BDG FBP36-BS12-DSRG2-1212-AF20-00R1
BDG040A
BDG FBP36-BS15-DSRG2-1212-AF20-00R1