Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Absolútne snímače
Rozhranie
SSI
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Materiál príruby
Aluminium
Typ príruby
Clamping flange
Priemer príruby
58 mm
Konfigurácia produktu
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Varianty výrobkov z konfigurácií zákazníkov
BDG02KE
BDG FBF58-PA10-DSRG2-1643-0000-S8R1
BDG052K
BDG FBF58-SA10-DSRG5-1213-AFA0-00R1
BDG0482
BDG FBP58-PA10-DSRB2-1016-AF20-00R1
BDG04AL
BDG FBP58-PA10-DSRB2-1616-0000-S8R1
BDG04RT
BDG FBP58-PA10-DSRB5-1312-AF50-00R1
BDG02PJ
BDG FBP58-PA10-DSRG2-1224-AF50-00R1
BDG04H9
BDG FBP58-PA10-DSRG2-1224-AFA0-00R1
BDG0524
BDG FBP58-SA06-DSRG2-1643-AF50-00R1
BDG04TZ
BDG FBP58-SA10-DSRG2-1212-AF20-00R1
BDG0539
BDG FBP58-SA10-DSRG2-1300-0000-S8R1
BDG0538
BDG FBP58-SA10-DSRG2-1600-0000-S8R1
BDG04T2
BDG FBP58-SA10-DSRG2-1616-0000-S8R1