Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BDG – FXX58-BC Series – SSI

BDG – FXX58-BC Series – SSI

Absolútne snímače

Rozhranie
SSI
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Materiál príruby
Aluminium
Typ príruby
End hollow shaft
Priemer príruby
58 mm
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
SSI
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Materiál príruby
Aluminium
Typ príruby
End hollow shaft
Priemer príruby
58 mm
Okolitá teplota
-40…85 °C
Stupeň krytia IP
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať