Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Absolútne snímače
Rozhranie
RS485
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Materiál príruby
Aluminium
Typ príruby
End hollow shaft
Priemer príruby
58 mm
Konfigurácia produktu
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Varianty výrobkov z konfigurácií zákazníkov
BDG0414
BDG FB058-BC12-DPGA2-0131-AF20-00R1
BDG042Y
BDG FB058-BC12-DPGA2-0923-AF20-00R1
BDG04PM
BDG FB058-BC12-DPGA2-1200-0000-S8R1
BDG04L3
BDG FB058-BC12-DPGA2-1212-AF20-00R1
BDG03PL
BDG FB058-BC12-DPGA2-1616-0000-S8R1
BDG03PE
BDG FB058-BC12-DPGA5-1200-AF50-00R1
BDG03PF
BDG FB058-BC12-DPGA5-1200-AFA0-00R1
BDG03PH
BDG FB058-BC12-DPGA5-1400-AFA0-00R1
BDG03PJ
BDG FB058-BC12-DPGA5-1600-AFA0-00R1
BDG0405
BDG FB058-BC14-DPGA2-1616-AF50-00R1
BDG048N
BDG FB058-BC15-DPGA2-0131-AF20-00R1
BDG02M2
BDG FB058-BC15-DPGA2-1616-AF20-00R1
BDG04LR
BDG FB058-BCS3-DPGA2-1212-AF50-00R1