Žiadosť o kontakt
- Stupeň krytia IP
-
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours. - Rozhranie
- SSI
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA - Materiál príruby
- 1.4404 stainless steel
- Typ príruby
- Clamping flange
- Priemer hriadeľa
- 10 mm
- Priemer príruby
- 58 mm
- Okolitá teplota
- -42…80 °C
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia