Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BDG – FXX58-PC Series – RS485

BDG – FXX58-PC Series – RS485

Absolútne snímače

Okolitá teplota
-42…80 °C
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Priemer príruby
58 mm
Typ príruby
Clamping flange
Stupeň krytia IP
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Varianty výrobkov z konfigurácií zákazníkov

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Okolitá teplota
-42…80 °C
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Priemer príruby
58 mm
Typ príruby
Clamping flange
Stupeň krytia IP
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
Priemer hriadeľa
10 mm
Materiál príruby
1.4404 stainless steel
Rozhranie
RS485
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať