Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Absolútne snímače
Rozhranie
EtherCAT
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Materiál príruby
Aluminium
Typ príruby
End hollow shaft
Priemer príruby
58 mm
Konfigurácia produktu
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Varianty výrobkov z konfigurácií zákazníkov
BDG0472
BDG FBJ58-BC12-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG0460
BDG FBJ58-BC14-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04J6
BDG FBJ58-BCR6-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04JY
BDG FBJ58-BCS3-NEBA3-1643-0000-BNE3