Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Robustné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
Rozhranie
Digital pulse
Meranie dĺžky
25...7620 mm
Presnosť opakovania
≤ ± 5 µm
Odchýlka linearity
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Tento výrobok je k dispozícii na expresnú výrobu.
Expresná výroba
Potrebujete produkt naliehavo? Potom využite našu expresnú výrobu a môžete dostať svoju objednávku v kratšom čase.
Vaša objednávka bude okamžite skontrolovaná a iniciovaná. V individuálnych prípadoch nemusí byť expresná výroba možná. O tom vás samozrejme budeme okamžite informovať a expresné náklady zrušíme.
Čas prepravy môžete skrátiť aj výberom expresného doručenia (okrem BTL dlhších ako 2,5 metra).
Upozorňujeme, že produkty vyrobené v rámci expresnej výroby nie je možné zrušiť.
EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)
Product configuration
Do you have any questions about the product?
Get in touch with us.
This product page contains information for the USA – Balluff Inc., Florence, KY
Only CAD model download is supported