Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable

Mechanické koncové spínače

Materiál puzdra
Aluminum, Anodized
Verzia
Snap contact
Princíp fungovania
Mechanical
Inštalácia
any
Smer prístupu
lateral or at right angles to mounting surface
(Push the plunger down and turn it in the desired lengthwise/crosswise direction, release the plunger)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Materiál puzdra
Aluminum, Anodized
Verzia
Snap contact
Princíp fungovania
Mechanical
Inštalácia
any
Smer prístupu
lateral or at right angles to mounting surface
(Push the plunger down and turn it in the desired lengthwise/crosswise direction, release the plunger)
Okolitá teplota
-5...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
CCC
WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať