Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL7 X-LDPS

BTL7 X-LDPS

Magnetostrikčné systémy merania polohy na veľké vzdialenosti

Meranie dĺžky
5...1500 m
Vzdialenosť k BTL
12...56 mm
Rozhranie
Profinet
Okolitá teplota
-40...85 °C
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
Meranie dĺžky
5...1500 m
Vzdialenosť k BTL
12...56 mm
Rozhranie
Profinet
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Presnosť opakovania
up to ± 0,5 mm
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať